output_radial_capactiry_lb_english
379
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
maximum_torque_inlb_english
298
center_distance_in_english
1.9685039370079
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
298
output_shaft_dia_in_english
0.79
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.2
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
287
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
b10_torque_capacity_inlb_english
287
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.41
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
output_shaft_dia_mm_metric
20
output_radial_capactiry_n_metric
1687
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
32.4
b10_torque_capacity_nm_metric
32.4
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
center_distance_mm_metric
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00094
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Maximales Drehmoment (Nm)
33.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Maximales Drehmoment (Nm)
33.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00012