Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
center_distance_in_english
1.9685039370079
Inertie Max à 20 Index par mn
3.2
Couple Maxi (in-lb)
298
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
B10 Capactité de couple (in-lb)
287
b10_torque_capacity_inlb_english
287
output_radial_capactiry_lb_english
379
Capacité sortie radiale (lb)
379
maximum_torque_inlb_english
298
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_shaft_dia_in_english
0.79
Inertie Max à 20 Index par mn
0.41
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Capacité poussée axiale (lb)
545
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Distance du centre (in)
2.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
B10 Capactité de couple (Nm)
32.4
center_distance_mm_metric
50
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Capacité sortie radiale (N)
1687
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00094
output_shaft_dia_mm_metric
20
Couple Maxi (Nm)
33.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Couple Maxi (Nm)
33.7
b10_torque_capacity_nm_metric
32.4
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00012
Distance du centre (mm)
50
Capacité poussée axiale (N)
2425
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89