Manuelle Kniehebelspanner
518
518
Diese Produktreihe wird nach dem 31. Dezember 2013 nicht mehr verfügbar sein.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
500
Gewicht (lb)
3
Höhe unter Spannarm (in)
2.5
Spannarmlänge (in)
2.63
Höhe unter Spannarm (mm)
63.5
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
1.36
Spannarmlänge (mm)
66.8
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Schwerlast
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
No
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Betriebsablauf
3
Produktreihe
518
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Back to Top