Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
518
518
Cette serie sera indisponible après le 31 décembre 2013
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
500
Hauteur sous étrier (in)
2.5
Longueur Etrier (in)
2.63
Poids (lb)
3
Poids (kg)
1.36
Effort de maintien maximum (N)
2220
Hauteur sous étrier (mm)
63.5
Longueur Etrier (mm)
66.8
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
No
Style d'étrier
Bras renforcé
Toggle Lock plus
Non
Service environnement
Normal
Type de produit
Grande capacité
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail
3
Application -Travail du bois
Poor/Low
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
518
Back to Top