mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
183.851
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4091
Innere Trägheit (lb-in²)
244
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
22.768
center_distance_in_english
6.25
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
maximum_torque_inlb_english
4771
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
b10_torque_capacity_inlb_english
4091
Innere Trägheit (lb-in²)
244
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
4771
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Maximales Drehmoment (Nm)
539
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
462
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
25218
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714
Maximales Drehmoment (Nm)
539
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0067
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
158.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.054
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
b10_torque_capacity_nm_metric
462
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8