Diametre trou central (in)
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Inertie Max à 20 Index par mn
183.851
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
maximum_torque_inlb_english
4771
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Capacité poussée axiale (lb)
3528
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Distance du centre (in)
6.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
4091
center_distance_in_english
6.25
Diametre surface de montage (in)
5.75
Hauteur surface de montage (in)
12.38
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Inertie Max à 20 Index par mn
22.768
Inertie Max (lb-in²)
244
b10_torque_capacity_inlb_english
4091
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Inertie Max (lb-in²)
244
Couple Maxi (in-lb)
4771
Capacité sortie radiale (lb)
5667
Inertie interne (kgm²)
0.0714
Inertie interne (kgm²)
0.0714
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre surface de montage (mm)
146.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Couple Maxi (Nm)
539
b10_torque_capacity_nm_metric
462
Capacité poussée axiale (N)
15700
Inertie Max à 20 Index par mn
0.054
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
B10 Capactité de couple (Nm)
462
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Hauteur surface de montage (mm)
314.5
Capacité sortie radiale (N)
25218
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Diametre trou central (mm)
63.5
Distance du centre (mm)
158.8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
center_distance_mm_metric
158.75
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0067
Couple Maxi (Nm)
539
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
25218