center_distance_in_english
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
81.362
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
12224
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12224
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.056
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
maximum_torque_inlb_english
9024
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Maximales Drehmoment (in-lb)
9024
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_shaft_dia_in_english
2.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
Innere Trägheit (lb-in²)
131
Innere Trägheit (lb-in²)
131
center_distance_mm_metric
158.75
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1381
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0029
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
1381
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.024
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085