output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
B10 Capactité de couple (in-lb)
12224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
maximum_torque_inlb_english
9024
b10_torque_capacity_inlb_english
12224
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Inertie Max (lb-in²)
131
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Inertie Max (lb-in²)
131
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Inertie Max à 20 Index par mn
81.362
Inertie Max à 20 Index par mn
10.056
Distance du centre (in)
6.25
Couple Maxi (in-lb)
9024
center_distance_in_english
6.25
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.024
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Capacité poussée axiale (N)
15704
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0029
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Couple Maxi (Nm)
1020
Distance du centre (mm)
158.8
B10 Capactité de couple (Nm)
1381
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
output_radial_capactiry_n_metric
17035
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
1020
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
center_distance_mm_metric
158.75
Capacité sortie radiale (N)
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
1381
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15