output_shaft_dia_in_english
2.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Maximales Drehmoment (in-lb)
9287
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
center_distance_in_english
6.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
137
maximum_torque_inlb_english
9287
Innere Trägheit (lb-in²)
137
b10_torque_capacity_inlb_english
7955
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
89.357
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7955
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.05
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
b10_torque_capacity_nm_metric
899
Maximales Drehmoment (Nm)
1049
center_distance_mm_metric
158.75
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0032
Maximales Drehmoment (Nm)
1049
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.026
output_radial_capactiry_n_metric
17035
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
899
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401