Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
output_radial_capactiry_lb_english
3828
center_distance_in_english
6.25
Inertie Max à 20 Index par mn
89.357
Couple Maxi (in-lb)
9287
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Capacité sortie radiale (lb)
3828
B10 Capactité de couple (in-lb)
7955
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max (lb-in²)
137
b10_torque_capacity_inlb_english
7955
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Inertie Max (lb-in²)
137
maximum_torque_inlb_english
9287
Distance du centre (in)
6.25
Inertie Max à 20 Index par mn
11.05
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Couple Maxi (Nm)
1049
Couple Maxi (Nm)
1049
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0032
Inertie Max à 20 Index par mn
0.026
Distance du centre (mm)
158.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Imperial or Metric Product
Impérial
center_distance_mm_metric
158.75
Capacité sortie radiale (N)
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
899
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Inertie interne (kgm²)
0.0401
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Inertie interne (kgm²)
0.0401
Capacité poussée axiale (N)
15704
output_radial_capactiry_n_metric
17035
B10 Capactité de couple (Nm)
899