Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7477
maximum_torque_inlb_english
8799
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
8799
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
b10_torque_capacity_inlb_english
7477
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
Innere Trägheit (lb-in²)
131
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
49.716
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_shaft_dia_in_english
2.25
Innere Trägheit (lb-in²)
131
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
center_distance_in_english
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
994
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
845
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.015
center_distance_mm_metric
158.75
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0018
Maximales Drehmoment (Nm)
994
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
b10_torque_capacity_nm_metric
845