output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
B10 Capactité de couple (in-lb)
7477
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
maximum_torque_inlb_english
8799
Inertie Max à 20 Index par mn
6.1
output_shaft_dia_in_english
2.25
Capacité sortie radiale (lb)
3828
center_distance_in_english
6.25
Inertie Max (lb-in²)
131
Inertie Max (lb-in²)
131
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
49.716
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Couple Maxi (in-lb)
8799
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Distance du centre (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
7477
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
B10 Capactité de couple (Nm)
845
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Couple Maxi (Nm)
994
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Capacité sortie radiale (N)
17035
Capacité poussée axiale (N)
15704
center_distance_mm_metric
158.75
b10_torque_capacity_nm_metric
845
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0018
Imperial or Metric Product
Impérial
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Couple Maxi (Nm)
994
Distance du centre (mm)
158.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704