Distanz zum Zentrum (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
10715
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
10715
output_shaft_dia_in_english
2.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.651
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
137
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
137
center_distance_in_english
6.25
maximum_torque_inlb_english
11084
Maximales Drehmoment (in-lb)
11084
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.211
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
center_distance_mm_metric
158.75
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1211
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Maximales Drehmoment (Nm)
1252
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
b10_torque_capacity_nm_metric
1211
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
1252
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085