output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
3.211
center_distance_in_english
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Inertie Max (lb-in²)
137
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
b10_torque_capacity_inlb_english
10715
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Distance du centre (in)
6.25
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
26.651
Couple Maxi (in-lb)
11084
B10 Capactité de couple (in-lb)
10715
Capacité poussée axiale (lb)
3529
maximum_torque_inlb_english
11084
Inertie Max (lb-in²)
137
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
Couple Maxi (Nm)
1252
Inertie interne (kgm²)
0.0401
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Couple Maxi (Nm)
1252
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Distance du centre (mm)
158.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Inertie interne (kgm²)
0.0401
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
B10 Capactité de couple (Nm)
1211
center_distance_mm_metric
158.75
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
1211
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Capacité poussée axiale (N)
15704
Capacité sortie radiale (N)
17035