Manuelle Kniehebelspanner
6015-MSS
6015-MSS
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
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
0.33
Haltekraft (lb)
560
Hub (in)
0.7
Kolben Höhe (in)
0.5
Gewicht (kg)
0.15
Kolben Höhe (mm)
12.7
Hub (mm)
17.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Haltekraft (N)
2500
Zusatzverriegelung
Nein
Schubstange
Rund
Standard-Material
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel (empfohlen)
205203-M
Produkt Typen
Standard
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktreihe
6015
Kolbengewinde
M6
Back to Top