B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7549
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Maximales Drehmoment (in-lb)
894
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
b10_torque_capacity_inlb_english
7549
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.19
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
Innere Trägheit (lb-in²)
9
Innere Trägheit (lb-in²)
9
center_distance_in_english
2.755905511811
maximum_torque_inlb_english
894
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25.581
Distanz zum Zentrum (mm)
70
center_distance_mm_metric
70
Maximales Drehmoment (Nm)
101
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
853
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Maximales Drehmoment (Nm)
101
b10_torque_capacity_nm_metric
853
Innere Trägheit (kgm²)
0.0026
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches