Inertie Max à 20 Index par mn
25.581
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
center_distance_in_english
2.755905511811
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Couple Maxi (in-lb)
894
B10 Capactité de couple (in-lb)
7549
Inertie Max (lb-in²)
9
Inertie Max à 20 Index par mn
3.19
Distance du centre (in)
2.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Capacité sortie radiale (lb)
2833
output_radial_capactiry_lb_english
2833
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Diametre trou central (in)
0.75
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Inertie Max (lb-in²)
9
Hauteur surface de montage (in)
5.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Diametre surface de montage (in)
2.6
b10_torque_capacity_inlb_english
7549
maximum_torque_inlb_english
894
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Hauteur surface de montage (mm)
140
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
b10_torque_capacity_nm_metric
853
Inertie interne (kgm²)
0.0026
B10 Capactité de couple (Nm)
853
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
Couple Maxi (Nm)
101
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Capacité sortie radiale (N)
12607
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Diametre trou central (mm)
19
Distance du centre (mm)
70
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
101
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Capacité poussée axiale (N)
9897
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Inertie interne (kgm²)
0.0026
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Diametre surface de montage (mm)
65
center_distance_mm_metric
70