Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
center_distance_in_english
2.755905511811
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5620
output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25.39
output_shaft_dia_in_english
0.98
Innere Trägheit (lb-in²)
10
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.165
maximum_torque_inlb_english
407
b10_torque_capacity_inlb_english
5620
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
Maximales Drehmoment (in-lb)
407
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
output_shaft_dia_mm_metric
25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Maximales Drehmoment (Nm)
46
b10_torque_capacity_nm_metric
635
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
center_distance_mm_metric
70
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
635
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Maximales Drehmoment (Nm)
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007