Inertie Max (lb-in²)
10
Capacité poussée axiale (lb)
802
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Inertie Max à 20 Index par mn
3.165
Capacité sortie radiale (lb)
560
B10 Capactité de couple (in-lb)
5620
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Inertie Max (lb-in²)
10
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
output_shaft_dia_in_english
0.98
Distance du centre (in)
2.8
output_radial_capactiry_lb_english
560
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Couple Maxi (in-lb)
407
b10_torque_capacity_inlb_english
5620
maximum_torque_inlb_english
407
Inertie Max à 20 Index par mn
25.39
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
70
Distance du centre (mm)
70
Diametre arbre de sortie (mm)
25
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Capacité sortie radiale (N)
2492
output_shaft_dia_mm_metric
25
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Couple Maxi (Nm)
46
B10 Capactité de couple (Nm)
635
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Couple Maxi (Nm)
46
b10_torque_capacity_nm_metric
635
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Capacité poussée axiale (N)
3569
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009