Innere Trägheit (lb-in²)
10
b10_torque_capacity_inlb_english
12443
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
31.625
Innere Trägheit (lb-in²)
10
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12443
Axiale Ausgangsleistung (lb)
802
maximum_torque_inlb_english
1655
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1545
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
560
output_radial_capactiry_lb_english
560
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.944
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.98
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
output_shaft_dia_in_english
0.98
Maximales Drehmoment (in-lb)
1655
center_distance_in_english
2.755905511811
Maximales Drehmoment (Nm)
187
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Radiale Ausgangsleistung (N)
2492
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_shaft_dia_mm_metric
25
center_distance_mm_metric
70
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Axiale Ausgangsleistung (N)
3569
b10_torque_capacity_nm_metric
1406
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0012
Maximales Drehmoment (Nm)
187
Distanz zum Zentrum (mm)
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
175
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1406
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029