Inertie Max à 20 Index par mn
3.944
Capacité sortie radiale (lb)
560
Inertie Max à 20 Index par mn
31.625
Inertie Max (lb-in²)
10
output_radial_capactiry_lb_english
560
Distance du centre (in)
2.8
center_distance_in_english
2.755905511811
B10 Capactité de couple (in-lb)
12443
Couple Maxi (in-lb)
1655
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Capacité poussée axiale (lb)
802
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
b10_torque_capacity_inlb_english
12443
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Inertie Max (lb-in²)
10
maximum_torque_inlb_english
1655
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
output_shaft_dia_in_english
0.98
Distance du centre (mm)
70
Inertie interne (kgm²)
0.0029
output_radial_capactiry_n_metric
2492
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Couple Maxi (Nm)
187
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0012
Couple Maxi (Nm)
187
output_shaft_dia_mm_metric
25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
center_distance_mm_metric
70
B10 Capactité de couple (Nm)
1406
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Diametre arbre de sortie (mm)
25
Capacité sortie radiale (N)
2492
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
b10_torque_capacity_nm_metric
1406
Capacité poussée axiale (N)
3569