output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.667
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Maximales Drehmoment (in-lb)
841
center_distance_in_english
3.1496062992126
Innere Trägheit (lb-in²)
20
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
20
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
maximum_torque_inlb_english
841
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
45.475
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
b10_torque_capacity_inlb_english
8947
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8947
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
output_radial_capactiry_n_metric
21316
center_distance_mm_metric
80
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Maximales Drehmoment (Nm)
95
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.013
Innere Trägheit (kgm²)
0.0059
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0017
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
b10_torque_capacity_nm_metric
1011
Maximales Drehmoment (Nm)
95
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1011