Inertie Max à 20 Index par mn
45.475
Inertie Max (lb-in²)
20
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
b10_torque_capacity_inlb_english
8947
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Diametre surface de montage (in)
3.1
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Inertie Max à 20 Index par mn
5.667
Capacité sortie radiale (lb)
4790
B10 Capactité de couple (in-lb)
8947
output_radial_capactiry_lb_english
4790
center_distance_in_english
3.1496062992126
Couple Maxi (in-lb)
841
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
Capacité poussée axiale (lb)
3470
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Inertie Max (lb-in²)
20
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
maximum_torque_inlb_english
841
Distance du centre (in)
3.1
Diametre trou central (in)
1.02
Inertie interne (kgm²)
0.0059
Couple Maxi (Nm)
95
Capacité poussée axiale (N)
15442
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
output_radial_capactiry_n_metric
21316
b10_torque_capacity_nm_metric
1011
Inertie Max à 20 Index par mn
0.013
Diametre trou central (mm)
26
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Inertie interne (kgm²)
0.0059
Hauteur surface de montage (mm)
180
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
Capacité sortie radiale (N)
21316
Diametre surface de montage (mm)
80
B10 Capactité de couple (Nm)
1011
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0017
Couple Maxi (Nm)
95
Distance du centre (mm)
80
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
center_distance_mm_metric
80