Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470
Innere Trägheit (lb-in²)
16
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Innere Trägheit (lb-in²)
16
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790
Maximales Drehmoment (in-lb)
1354
center_distance_in_english
3.1496062992126
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.801
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
10124
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.586
maximum_torque_inlb_english
1354
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
b10_torque_capacity_inlb_english
10124
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
b10_torque_capacity_nm_metric
1144
center_distance_mm_metric
80
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005
Höhe zur Montagefläche (mm)
180
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1144
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
Maximales Drehmoment (Nm)
153
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852
Distanz zum Zentrum (mm)
80
Innere Trägheit (kgm²)
0.0047
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Maximales Drehmoment (Nm)
153
Durchmesser Montagefläche (mm)
80
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180