Inertie Max (lb-in²)
16
Inertie Max (lb-in²)
16
Capacité sortie radiale (lb)
4790
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Inertie Max à 20 Index par mn
12.801
Diametre surface de montage (in)
3.1
Distance du centre (in)
3.1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Diametre trou central (in)
1.02
B10 Capactité de couple (in-lb)
10124
maximum_torque_inlb_english
1354
Couple Maxi (in-lb)
1354
Inertie Max à 20 Index par mn
1.586
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Capacité poussée axiale (lb)
3470
b10_torque_capacity_inlb_english
10124
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0005
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Diametre trou central (mm)
26
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
B10 Capactité de couple (Nm)
1144
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
80
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Hauteur surface de montage (mm)
180
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Couple Maxi (Nm)
153
b10_torque_capacity_nm_metric
1144
Diametre surface de montage (mm)
80
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
Distance du centre (mm)
80
Capacité poussée axiale (N)
15442
Capacité sortie radiale (N)
21316
Couple Maxi (Nm)
153
mounting_surface_diameter_mm_metric
80