B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
13487.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.268
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
34.272
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Höhe zur Montagefläche (in)
7.1
Innere Trägheit (lb-in²)
18.0
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
maximum_torque_inlb_english
1779.0
Durchmesser Montagefläche (in)
3.1
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4790.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
1779.0
Innere Trägheit (lb-in²)
18.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3470.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.02
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
b10_torque_capacity_inlb_english
13487.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
7544.0
center_distance_in_english
3.1496062992
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1524.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1524.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_distance_mm_metric
80.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
180.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
21316.0
Maximales Drehmoment (Nm)
201.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
15442.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0053
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
Maximales Drehmoment (Nm)
201.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.01
Innere Trägheit (kgm²)
0.0053
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
26.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0012
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
852.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
80.0