Inertie Max à 20 Index par mn
4.268
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
Diametre trou central (in)
1.02
Inertie Max (lb-in²)
18.0
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Capacité sortie radiale (lb)
4790.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Distance du centre (in)
3.1
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
Couple Maxi (in-lb)
1779.0
Inertie Max à 20 Index par mn
34.272
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
B10 Capactité de couple (in-lb)
13487.0
Inertie Max (lb-in²)
18.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
Diametre surface de montage (in)
3.1
maximum_torque_inlb_english
1779.0
Capacité poussée axiale (lb)
3470.0
b10_torque_capacity_inlb_english
13487.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.01
Inertie interne (kgm²)
0.0053
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0012
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852.0
Diametre trou central (mm)
26.0
Couple Maxi (Nm)
201.0
Capacité sortie radiale (N)
21316.0
Distance du centre (mm)
80.0
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
1524.0
center_distance_mm_metric
80.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1524.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
Couple Maxi (Nm)
201.0
Diametre surface de montage (mm)
80.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
Hauteur surface de montage (mm)
180.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
Inertie interne (kgm²)
0.0053
Capacité poussée axiale (N)
15442.0