Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Kurvenklemmgreifer
84A3 - Cam Type Gripper

84A3X350000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 337
Gewicht (lb) 2.75
Gewicht (kg) 1.25
Greifkraft (N) 1500
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Produktreihe 84A3
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Anschlussgewinde G1/8
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Öffnungswinkel (Grad) 30
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top