Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3X350000000
84A3X350000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
337
Poids (lb)
2.75
Poids (kg)
1.25
Force de serrage (N)
1500
Alesage cylindre (mm)
32
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Fonction de produit
Solutions de Pince
Taille alimentation
G1/8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pince en tôle
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
30
Gammes de produits
84A3
Back to Top