Kurvenklemmgreifer
84A5T130000000
84A5T130000000
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
Compact modular design
Mounting areas lateral and rear
Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
270
Gewicht (lb)
6.16
Gewicht (kg)
2.8
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Greifkraft (N)
1200
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms)
0.6
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktreihe
84A5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad)
15
Öffnungswinkel (Grad)
45
Back to Top