Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A5T130000000
84A5T130000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
6.16
Force de serrage (lbf)
270
Alesage cylindre (mm)
50
Poids (kg)
2.8
Force de serrage (N)
1200
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.6
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg)
15
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pince en tôle
Gammes de produits
84A5
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top