Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-202L400B
86P60-202L400B
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckkraft (lb)
348
Hub (in)
0.79
Gewicht (lb)
4.41
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Rückstellkraft (lb)
315
Rückstellkraft (N)
1400
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Hub (mm)
20
Druckkraft (N)
1550
Gewicht (kg)
2
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
86P60-2
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Back to Top