Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de retrait (lb)
315
Poids (lb)
4.41
Course (in)
0.79
Alesage cylindre (in)
2.48
Effort de poussée (lb)
348
Poids (kg)
2
Effort de poussée (N)
1550
Course (mm)
20
Force de retrait (N)
1400
Alesage cylindre (mm)
63
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)