Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
1.02
Gewicht (lb)
6.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.038
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Spannhub (in)
0.32
Schwenkhub (in)
0.71
Schwenkhub (in)
0.71
Spannhub (in)
0.32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
247.0
Gewicht (kg)
2.9
Spannhub (mm)
8.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1100.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Hub (mm)
26.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.08
Spannhub (mm)
8.0
Schwenkhub (mm)
18.0
Schwenkhub (mm)
18.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe
G-1/4
PublishedDate
1675344635000
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe
89B
Abfragbar
Ja
Ersatz Dichtungssatz
89B/E63-2-00
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)