Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B63-008-2R
89B63-008-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.02
Force de serrage à 5bars (lbf.)
247.0
Course verticale (in)
0.32
Consommation air (in³)
0.038
Course pendant la rotation (in)
0.71
Alesage cylindre (in)
2.48
Course verticale (in)
0.32
Course pendant la rotation (in)
0.71
Poids (lb)
6.39
Consommation air (dm³)
1.08
Course pendant la rotation (mm)
18.0
Course verticale (mm)
8.0
Course (mm)
26.0
Course verticale (mm)
8.0
Alesage cylindre (mm)
63
Poids (kg)
2.9
Course pendant la rotation (mm)
18.0
Force de serrage à 5bars (N)
1100.0
montage
Type bloc
Détecteurs inclus
Oui
Remplacement des joints
89B/E63-2-00
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation
à droite
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1675344635000
Taille Port air
G-1/4
Gammes de produits
89B
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top