Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
8S401-15-117
8S401-15-117
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.1
Spannarmlänge (mm)
117.0
Gewicht (kg)
0.5
Produkt Typen
Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675278437000
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…40..
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
Seitliche Spannarme
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktzubehör
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top