BM1-45-SE-R01
BM1-45-SE-R01
BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7.0
Gewicht (lb)
11.1
Länge (in)
16.0
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Rohrdurchmesser (mm)
45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø12,5
Gewicht (kg)
5.05
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø12
max_static_product_load_metric
350.0
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R01:Lochkreis Ø 200mm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Back to Top