BM1-60-SE-R12
BM1-60-SE-R12
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
5.2
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
675
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Weite (mm)
177.8
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top