BM1-60-SE-R12
BM1-60-SE-R12
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.5
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675
Poids (kg)
5.2
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(12) 13
max_static_product_load_metric
675
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Back to Top