CL-60M-25M-A
CL-60M-25M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.49
Rohrkombination (in)
2.36 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98|2.36
Rohrkombination (mm)
60 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
25|60
Gewicht (kg)
0.22
Material
High Strength Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1692275275000
Produktreihe
Kreuzklemmen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
60 mm / 25 mm
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top