CL-60M-25M-A
CL-60M-25M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.49
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 0.98
Diametre tube (in)
0.98|2.36
Poids (kg)
0.22
Diametre tube (mm)
25|60
Combinaison de tubes (mm)
60 / 25
Gammes de produits
Serrage Traversant
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
High Strength Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Taille tube
60 mm / 25 mm
PublishedDate
1692275275000
Back to Top