CPI-60-125PF-B-45
CPI-60-125PF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5
Weite (in)
2.5
Gewicht (oz) (oz)
5.2
Saugergröße
2.36 x 4.92 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Gewicht (g)
147
Saugergröße
60 x 125 mm
Länge (mm)
127
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Weite (mm)
63.5
Ausführung
Oval
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Produkt Typen
Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
55
Back to Top