CPI-60-125PF-B-45
CPI-60-125PF-B-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
5.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Largeur (in)
2.5
Longueur (in)
5
Taille chapeau
2.36 x 4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Poids (g)
147
Longueur (mm)
127
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
60 x 125 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Largeur (mm)
63.5
Type de produit
Plat
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
55
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Back to Top