CPI-600-30B50-MSA
CPI-600-30B50-MSA
MSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75.0
Länge (in)
5.91
Gewicht (lb)
0.3
Apple Core (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.14
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102.0
max_static_clamp_load_metric
102.0
Länge (mm)
150.0
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Apple Core Size
12.7
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Back to Top