PREHENSION MODULAIRE BODYBUILDER

PREHENSION MODULAIRE BODYBUILDER
Caractéristiques
- Tailles en option - La structure octogonale est disponible en quatre tailles : 30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm. Les fentes en T d’extrusion intégrées permettent de monter, déplacer et repositionner les accessoires rapidement et facilement.
- Réduire les temps d’arrêt - Les supports et accessoires prêts à monter, disponibles sur étagère, éliminent les opérations de perçage et de soudage lors de l'assemblage.
- Composants à l'épreuve des erreurs - Le système d'alignement breveté BodyBuilder™ permet de remplacer individuellement les composants modulaires et de les remettre facilement dans leur position initiale.
Machés
Titre de l'application
- Emboustissage