CPI-CLM-10-50
CPI-CLM-10-50
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.00|0.50
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
10
Gewicht (lb)
0.17
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
50
Rohrkombination (in)
1.00 / 0.50
max_static_clamp_load1_metric
67.8
Gewicht (kg)
0.08
Rohrdurchmesser (mm)
25.4|12.7
max_static_clamp_load2_metric
13.6
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
13.6
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
67.8
Rohrkombination (mm)
25.4 / 12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
1,00 in / 0,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top