CPI-CLM-10-50
CPI-CLM-10-50
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 2 (ft lb)
50
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 0.50
Diametre tube (in)
1.00|0.50
Poids (lb)
0.17
Charge statique Max 4 (ft lb)
10
max_static_clamp_load2_metric
13.6
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 12.7
Charge statique Max 3 (Nm)
13.6
max_static_clamp_load1_metric
67.8
Charge statique Max 1 (Nm)
67.8
Diametre tube (mm)
25.4|12.7
Poids (kg)
0.08
Taille tube
1.00 po / 0.50 po
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Matériel
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en croix
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top