CPI-DBD-42-SCMC-400E
CPI-DBD-42-SCMC-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.97
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Länge (in)
12.25
Hub (in)
4
Länge (mm)
311.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Sensordurchmesser (mm)
42
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
0.9
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Rohr Durchmesser
1,25 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top