CPI-DBD-42-SCMC-400E
CPI-DBD-42-SCMC-400E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.97
Diametre tube (in)
1.25
Déplacement (in)
4
Longueur (in)
12.25
Imperial or Metric Product
Impérial
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Diamètre du capteur (mm)
42
Longueur (mm)
311.1
Diametre tube (mm)
31.75
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage á tube
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Taille tube
1.25 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top