CPI-DBD-54-SCMC-150M
CPI-DBD-54-SCMC-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.08
Hub (in)
6
Länge (in)
14.21
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Rohrdurchmesser (mm)
40
Sensordurchmesser (mm)
54
Hub (mm)
150
Gewicht (kg)
0.94
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Länge (mm)
369.9
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
Back to Top